ecocirc XL och XLplus

Lowara ecocirc XL cirkulationspump
×Hjärnan

Maximum flexibility, security, and control

Lär Dig Mer
×Kalla vätskor inga problem

Elektronikdelen är väl separerad från pumpen för att undvika kondensproblem vid pumpning av kalla vätskor

×Flexibilitet

Två analoga ingångar och en extra ingång för temperturgivare.

×Säker

Det inbyggda torrkörningsskyddet stoppar pumpen och förhindrar skador vid torrkörning.

×Håll pumpmediet varmt

Ett formsprutat isolerskal ser till att värmen i den pumpade vätskan inte läcker ut till omgivningen, vilket sparar energi och ger en bättre arbetsmiljö.

×Syns i mörka driftundercentraler

Tydlgi display med stora siffror och symboler gör det enkelt att avläsa värden även i mörkret.

×Låg driftskonstnad

Driftskostnaden hålls på ett minimum tack vare högeffektiv ECM-motor och hydrauldel.

×Enkel att ställa in

Med endast fyra logiskt placerade knappar är det enkelt att ställa in och ta ecocirc XL i drift.

Lowara ecocirc XL och XLplus – högeffektiva enkel och tvillingpumpar i gjutjärn, rostfritt stål eller bronsutförande för värme- och kylsystem

På Xylem tror vi på produkter som gör sitt jobb, är enkla att installera, köra och underhålla – med bra totalekonomi. När det gäller cirkulationspumpar betyder det hög verkningsgrad, robust design, hög precision i tillverkningen och väl genomtänkt styrning och kommunikation. En product för många års preoblemfri drift. Det är exakt vad ecocirc XL och Xlplus ger dig, allt du kräver av en toppmodern cirkulationspump för större fastigheter.

 

Enkelt att installera och använda

  • Snabb installation med standardiserade bygglängder och dubbelborrade flänsar (upp till DN65). Pumpen ställs enkelt in och styrs via fyra logiskt placerade knappar.
  • Olika styrsätt; autmatisk varvtalsstyrning med variabelt eller konstant differenstryck, differenstemperatur, samt automatisk nattsänkning
  • Med ecocirc XLplus kan mer avancerade inställningar enkelt göras i ett webbgränssnitt via din bärbara dator, surfplatta eller smartphone.
  • Kommunikation via WiFi, Modbus och Bacnet

Få modeller – stort prestandaområde

Med ett temperaturområde från -10°C to +110°C, passer ecocirc XL och XLplus i allt från värme- och kylsystem till tappvarmvattensystem, geotermiska system och solpanelssystem.
Pumpvalsprocessen är enklare, det är enklare att standardisera på få modeller i ett fastighetsbestånd och utbytespumpar finns alltid i lager.

Prestanda enkelpump

Prestanda Lowara ecocirc XL

Prestanda tvillingpump

Parallelldrift

Prestanda Lowara ecocirc XL

Enkelpumpsdrift

Prestanda Lowara ecocirc XL

range-1

Det finns alltid en exakt matchning.

ModelConnectionPort to port[mm]PN 6/10Twin headPump housing material
Cast ironBronzeStainless steel
ecocirc XL/ XLplus 25-40G 1 ½180XXX
ecocirc XL/ XLplus 25-60G 1 ½180XXX
ecocirc XL/ XLplus 25-80G 1 ½180XX
ecocirc XL/ XLplus 25-100G 1 ½180XX
ecocirc XL/ XLplus 32-40G 2180XXX
ecocirc XL/ XLplus 32-60G 2180XXX
ecocirc XL/ XLplus 32-80G 2180XXXX
ecocirc XL/ XLplus 32-100G 2180XXXX
ecocirc XL/ XLplus 32-80 FDN 32220XXX
ecocirc XL/ XLplus 32-100 FDN 32220XXX
ecocirc XL/ XLplus 32-120 FDN 32220XXXX
ecocirc XL/ XLplus 40-80 FDN 40220XXX
ecocirc XL/ XLplus 40-100 FDN 40220XXX
ecocirc XL/ XLplus 40-120 FDN 40250XXXX
ecocirc XL/ XLplus 50-80 FDN 50280XXXX
ecocirc XL/ XLplus 50-100 FDN 50240XX
ecocirc XL/ XLplus 50-120 FDN 50280XXXX
ecocirc XL/ XLplus 65-80 FDN 65340XXXX
ecocirc XL/ XLplus 65-120 FDN 65340XXXX
ecocirc XL/ XLplus 80-120 FDN 80360XXX
ecocirc XL/ XLplus 100-120 FDN 100360XX
  xl-vs-xlplus-image

Två Versioner

 

ecocircXL

ecocirc XLplus

 
Version utan kommunikationsmöjligheter Fullversion med inbyggt Wi-Fi och kommunikationsprotokoll för BMS-system.  
 ecocirc XLecocirc XLplus
Control Modes
Proportional PressureXX
Constant PressureXX
Constant SpeedXX
Constant temperatureX
Automatic Night Set BackXX
Readings and settings on the pump
Control panel and displayXX
Operating statusXX
Warning and alarmXX
Errors and work log historyX
Dry run protectionXX
Readings and settings on the pump
2 x Analogue inputs (0-10V / 4-20mA)XX
1 x Aux temperature sensorX
1 x start/stop digital inputXX
1 x signaling digital outputXX
Two pump operation
Communication between two pumpsX
Alternating operationX
Backup operationX
Cascade operation (constant speed)XX
Communication and Monitoring
Communication with BMSX
Communication with PC/LaptopX
Wi-Fi module for wireless communicationX

turningXL

Att byta ut en gammal cirkulationspump lönar sig!
Förr eller senare behöver engammal cirkulationspump bytas ut. Den nya högeffektiva ecocirc-serien gör bytet lönsamt redan efter två år (lite beroende på drifttid).

Ser du inte utbytesguiden nedan, så klicka på denna länk.

Ta en titt på våra filmer, det snabba sättet att ta reda på hur Lowara eocirc XL kan underlätta vardagen.

Lowara Ecocirc XL – Exakt den cirkulationspump du behöver

Beräkning och planering blir enkel och snabb när du väljer Lowara ecocirc

 

Till vårt pumpvalsprogram Xylect

Installationsfilmer

Filmerna visar hur enkelt det är att installera och programmera Lowara ecocirc XL och XLplus. Vänligen se intruktionsmanualen för fullständig information, denna omfattar även säkerhet.

Snabbguide för installation och uppstart av Lowara ecocirc XL och ecocirc XLplus (på engelska)

Hur man programmerar ecocirc XL (på engelska)

Hur man installerar tvillingversionen (på engelska)

Hur man ansluter WiFi-kortet (på engelska)